■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Esecuzione a piastra intermedia ■ Per utilizzo in concatenamenti verticali
■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 22 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Esecuzione a piastra intermedia ■ Per utilizzo in concatenamenti verticali
■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 60 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Ritorno olio di pilotaggio interno
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 150 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Ritorno olio di pilotaggio interno
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 20 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 350 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Ritorno olio di pilotaggio interno
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 32 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 550 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Ritorno olio di pilotaggio interno
■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 60 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Ritorno olio di pilotaggio esterno
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 150 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Ritorno olio di pilotaggio esterno
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 20 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 350 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Ritorno olio di pilotaggio esterno
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 32 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 550 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Ritorno olio di pilotaggio esterno