Piastre di collegamento
Grandezza nominale 4
Grandezza nominale 6
Grandezza nominale 10
Grandezza nominale 16
Grandezza nominale 20
Grandezza nominale 25
Grandezza nominale 30
Grandezza nominale 32
Piastre di copertura
Piastre di riduzione
Piastre intermedie
Piastre in serie
Sistemi a piastre modulari
Blocchi di chiusura
Blocchi di comando
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Piastre di collegamento
Grandezza nominale 16
G 172/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/4, G1/4
G 172/02
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento M27x2, M14x1,5
G 174/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1, G1/4
G 174/02
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento M33x2, M14x1,5
G 174/08
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Collegamento Ø19, G1/4
G 281/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1
G 282/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/4
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.