Piastre di collegamento
Grandezza nominale 4
Grandezza nominale 6
Grandezza nominale 10
Grandezza nominale 16
Grandezza nominale 20
Grandezza nominale 25
Grandezza nominale 30
Grandezza nominale 32
Piastre di copertura
Piastre di riduzione
Piastre intermedie
Piastre in serie
Sistemi a piastre modulari
Blocchi di chiusura
Blocchi di comando
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Piastre di collegamento
Grandezza nominale 6
G 341/01
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/4
■ Senza foro di fissaggio
G 341/60
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/4
■ Con foro di fissaggio
G 342/01
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
■ Senza foro di fissaggio
G 342/60
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
■ Con foro di fissaggio
G 502/01
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
■ Senza foro di fissaggio
G 502/60
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
■ Con foro di fissaggio
G 300/01
Piastra di collegamento GN6
■ Grandezza nominale 6
■ Filettatura di collegamento G1/4
■ Per valvole: DBD6.P
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.