|
 |
 |
BFSK
Filtro de ventilación con silicagel
| ■ Tamaño nominal 45/21, 60/21, 90, 130 ■ Caudal máximo 2.000 l/min | |
 |
FEF 0, FEF 1, BFS
Filtro de ventilación
| ■ Tamaño nominal 0, 1, 7, 20 ■ Conexión hasta DN 55 ■ Temperatura de servicio -20 °C hasta +100 °C ■ Caudal máximo 400 l/min | |
 |
BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL
Filtro de ventilación
| ■ Tamaño nominal 45/21, 90, 130 ■ Conexión hasta DN 32 ■ Temperatura de servicio -20 °C hasta +100 °C ■ Caudal máximo 1.800 l/min | |
 |
TLF I, TLF II, TLF III
Filtro de ventilación
| ■ Tamaño nominal 1...250 ■ Conexión hasta DN 250 ■ Temperatura de servicio -20 °C hasta +100 °C ■ Caudal máximo 80.000 l/min | |
 |