|
 |
 |
110 LE(N)
Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550
| ■ Tamaño nominal 0040...0400 ■ Presión de servicio máxima 110 bar ■ Caudal máximo 450 l/min | |
 |
245 LE(N)
Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550
| ■ Tamaño nominal 0040...0400 ■ Presión de servicio máxima 250 bar ■ Caudal máximo 450 l/min | |
 |
350 LE(N)
Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550
| ■ Tamaño nominal 0040...1000 ■ Presión de servicio máxima 350 bar ■ Caudal máximo 700 l/min | |
 |
445 LEN
Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550
| ■ Tamaño nominal 0040...1000 ■ Presión de servicio máxima 450 bar ■ Caudal máximo 700 l/min | |
 |
40 FLE(N)
Filtro de tubería
| ■ Tamaño nominal 0045...1000 ■ Presión de servicio máxima 40 bar ■ Caudal máximo 2.000 l/min | |
 |
100 FLE(N)
Filtro de tubería
| ■ Tamaño nominal 0045...0630 ■ Presión de servicio máxima 100 bar ■ Caudal máximo 1.700 l/min | |
 |
16 FE
Filtro de tubería
| ■ Tamaño nominal 2500...7500 ■ Presión de servicio máxima 16 bar ■ Caudal máximo 16.000 l/min | |
 |
50 LE(N)
Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550
| ■ Tamaño nominal 0040...0400 ■ Presión de servicio máxima 50 bar ■ Caudal máximo 300 l/min | |
 |
40 EL, 100 EL, 450 EL
Filtro de tubería de acero especial
| ■ Tamaño nominal 0004...0145 ■ Presión de servicio máxima 450 bar | |
 |
690 EL, 1000 EL
Filtro de tubería de acero especial
| ■ Tamaño nominal 0004...0014 ■ Presión de servicio máxima 690 bar | |
 |