|
 |
 |
SEC 6
Distributori a sede a 3/3, 4/2 e 4/3 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 25 l/min | |
 |
M-.SED 6
Distributori a sede a 2/2, 3/2 e 4/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 25 l/min | |
 |
M-.SED 10
Distributori a sede a 3/2 e 4/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 40 l/min | |
 |
M-.SEW 6
Distributori a sede a 2/2, 3/2 e 4/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d'esercizio massima 420/630 bar ■ Portata massima 25 l/min | |
 |
M-.SEW 10
Distributori a sede a 3/2 e 4/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d'esercizio massima 420/630 bar ■ Portata massima 40 l/min | |
 |
SE
Distributori a sede a 3/2 e 4/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 630 bar ■ Portata massima 25 l/min ■ Per emulsione con acqua e acqua | |
 |
M-.SM., M-.SH, M-.SP
Distributori a sede a 2/2, 3/2 e 4/2 vie, a controllo diretto, con comando meccanico, manuale o fluidico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d'esercizio massima 420/630 bar ■ Portata massima 40 l/min | |
 |
KSDE.8
Distributori a sede a 2/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie B ■ Grandezza nominale 8 ■ Pressione d’esercizio massima 500 bar ■ Portata massima 5 l/min ■ Valvola pilota ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Alte prestazioni | |
 |
KSDER0
Distributori a sede a 2/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 0 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 20 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Alte prestazioni | |
 |
KSDE.1 N/P
Distributori a sede a 2/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie B ■ Grandezza nominale 1 ■ Pressione d’esercizio massima 500 bar ■ Portata massima 20 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Alte prestazioni | |
 |
KSDE.1 C/U
Distributori a sede a 3/2 vie, a controllo diretto, con comando elettromagnetico
| ■ Serie B ■ Grandezza nominale 1 ■ Pressione d’esercizio massima 500 bar ■ Portata massima 20 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Alte prestazioni | |
 |
M-Z4SEH
Distributori a sede a 4/2 vie, pilotati, con comando elettroidraulico
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 10, 16 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 300 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |