|
 |
 |
110 LE(N)
嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550
| ■ 规格 0040...0400 ■ 最大工作压力 110 巴 ■ 最大流量 450 l/min | |
 |
245 LE(N)
嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550
| ■ 规格 0040...0400 ■ 最大工作压力 250 bar ■ 最大流量 450 l/min | |
 |
350 LE(N)
嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550
| ■ 规格 0040...1000 ■ 最大工作压力 350 巴 ■ 最大流量 700 l/min | |
 |
445 LEN
嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550
| ■ 规格 0040...1000 ■ 最大工作压力 450 巴 ■ 最大流量 700 l/min | |
 |
40 FLE(N)
嵌入式过滤器
| ■ 规格 0045...1000 ■ 最大工作压力 40 巴 ■ 最大流量 2000 l/min | |
 |
100 FLE(N)
嵌入式过滤器
| ■ 规格 0045...0630 ■ 最大工作压力 100 巴 ■ 最大流量 1700 l/min | |
 |
16 FE
嵌入式过滤器
| ■ 规格 2500...7500 ■ 最大工作压力 16 bar ■ 最大流量 16000 l/min | |
 |
50 LE(N)
嵌入式过滤器,过滤器滤芯符合 DIN 24550
| ■ 规格 0040...0400 ■ 最大工作压力 50 bar ■ 最大流量 300 l/min | |
 |
40 EL, 100 EL, 450 EL
不锈钢嵌入式过滤器
| ■ 规格 0004...0145 ■ 最大工作压力 450 巴 | |
 |
690 EL, 1000 EL
不锈钢嵌入式过滤器
| ■ 规格 0004...0014 ■ 最大工作压力 690 bar | |
 |