|
 |
 |
2FRM 6 K
Regolatori di flusso a 2 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 32 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
2FRM 6
Regolatori di flusso a 2 vie
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 32 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per montaggio su quadro elettrico | |
 |
Z2FRM 6
Regolatori di flusso a 2 vie
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 32 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
2FRM 10 K
Regolatori di flusso a 2 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 60 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
2FRM 10
Regolatori di flusso a 2 vie, con comando meccanico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 50 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRH 10
Regolatori di flusso a 2 vie, con comando idraulico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 50 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRW 10
Regolatori di flusso a 2 vie, con comando elettroidraulico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 50 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRM 16
Regolatori di flusso a 2 vie, con comando meccanico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRH 16
Regolatori di flusso a 2 vie, con comando idraulico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRW 16
Regolatori di flusso a 2 vie, con comando elettroidraulico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
3FRM
Regolatori di flusso a 3 vie
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 10, 16 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |