Integrata
Valvole p/Q
STW 0195, STW 0196
Valvole di controllo direzionali a 3/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P) e funzionalità pQ
■ Serie 1X e 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Portata massima 20 l/min (GN 6)
■ Portata massima 65 l/min (GN 10)
■ Per montaggio a piastra
4WREQ
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P), funzionalità pQ e interfaccia fieldbus
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 180 l/min
■ Per montaggio a piastra
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.