|
 |
 |
ZDRK 6 V
Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 210 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
ZDRK 10 V
Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 210 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
ZDR 10 V
Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10, 25 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 100 l/min ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
DR-4X
Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 1X und 4X ■ Nenngröße 10, 25 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 160 l/min ■ Für Plattenaufbau ■ Für Gewindeanschluss ■ Für Blockeinbau | |
 |
DR-5X
Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 5X ■ Nenngröße 10...32 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 400 l/min ■ Für Plattenaufbau ■ Für Gewindeanschluss ■ Für Blockeinbau | |
 |
DR 10 K
Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 100 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |
3DR 10
3-Wege-Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 6X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 120 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
3DR 16
3-Wege-Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 5X ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar ■ Maximaler Volumenstrom 220 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |