Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Motoren
Zylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Rundzylinder
CD - Differentialzylinder
CDH1
Differentialzylinder
■ Geräteserie 3X
■ Nenndruck 250 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 320 mm
■ Kolbenstangen-Ø 22 bis 220 mm
■ Maximale Hublänge 6000 mm
CDH2
Differentialzylinder
■ Geräteserie 3X
■ Nenndruck 250 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 320 mm
■ Kolbenstangen-Ø 25 bis 220 mm
■ Maximale Hublänge 6000 mm
CDH3
Differentialzylinder
■ Geräteserie 3X
■ Nenndruck 350 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 320 mm
■ Kolbenstangen-Ø 28 bis 220 mm
■ Maximale Hublänge 6000 mm
CDM1
Differentialzylinder
■ Geräteserie 2X
■ Nenndruck 160 bar
■ Kolben-Ø 25 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 14 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CDL2
Differentialzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck 160 / 250 bar
■ Kolben-Ø 25 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 14 bis 125 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
Anzeige
Suche im Katalog
Suchen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.