|
 |
 |
SEC 6
3/3-, 4/2- und 4/3-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 25 l/min | |
 |
M-.SED 6
2/2-, 3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 25 l/min | |
 |
M-.SED 10
3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min | |
 |
M-.SEW 6
2/2-, 3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar ■ Maximaler Volumenstrom 25 l/min | |
 |
M-.SEW 10
3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min | |
 |
SE
3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar ■ Maximaler Volumenstrom 25 l/min ■ Für Wasser-Emulsion und Wasser | |
 |
M-.SM., M-.SH, M-.SP
2/2-, 3/2- und 4/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit mechanischer, manueller oder fluidischer Betätigung
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min | |
 |
KSDE.8
2/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie B ■ Nenngröße 8 ■ Maximaler Betriebsdruck 500 bar ■ Maximaler Volumenstrom 5 l/min ■ Pilotventil ■ Einschraubventil ■ High-Performance | |
 |
KSDER0
2/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 0 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 20 l/min ■ Einschraubventil ■ High-Performance | |
 |
KSDE.1 N/P
2/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie B ■ Nenngröße 1 ■ Maximaler Betriebsdruck 500 bar ■ Maximaler Volumenstrom 20 l/min ■ Einschraubventil ■ High-Performance | |
 |
KSDE.1 C/U
3/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung
| ■ Geräteserie B ■ Nenngröße 1 ■ Maximaler Betriebsdruck 500 bar ■ Maximaler Volumenstrom 20 l/min ■ Einschraubventil ■ High-Performance | |
 |
M-Z4SEH
4/2-Wege-Sitzventile, vorgesteuert, mit elektro-hydraulischer Betätigung
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 10, 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 300 l/min ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |