Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Motoren
Zylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Zugankerzylinder
CG - Gleichgangzylinder
CGT3
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 2X
■ Nenndruck 160 bar
■ Kolben-Ø 25 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 12 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 2700 mm
CG70
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck 70 bar
■ Kolben-Ø 25 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 12 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CG210
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck 210 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 16 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CGT1
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck bis max. 1500 psi
■ Kolben-Ø 1,00 bis 8,00 inch
■ Kolbenstangen-Ø 0,50 bis 5,50 inch
■ Maximale Hublänge 120 inch
CGT4
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck bis max. 3000 psi
■ Kolben-Ø 1,50 bis 8,00 inch
■ Kolbenstangen-Ø 0,63 bis 5,50 inch
■ Maximale Hublänge 120 inch
Anzeige
Suche im Katalog
Suchen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.