|
 |
 |
2FRE 6
Proportional-Stromregelventile, 2-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 210 bar ■ Maximaler Volumenstrom 25 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
2FRE 10
Proportional-Stromregelventile, 2-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 4X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 60 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
2FRE 16
Proportional-Stromregelventile, 2-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 4X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 160 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
3(2)FREX
Proportional-Stromregelventile, ohne Lageregelung, 2- oder 3-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar ■ Maximaler Volumenstrom 60 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
3FREZ
Proportional-Stromregelventile, mit induktivem Wegaufnehmer, 3-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
3FREEZ
Proportional-Stromregelventile, mit integrierter Elektronik (OBE) und induktivem Wegaufnehmer, 3-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar ■ Maximaler Volumenstrom 70 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
KUDSR
Proportional-Stromregelventile, mit integrierter Druckwaage
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 120 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |