|
 |
 |
50 LD(N)
Doppio filtro
| ■ Grandezza nominale 0040...0400 ■ Pressione d’esercizio massima 50 bar | |
 |
150 LD(N)
Doppio filtro
| ■ Grandezza nominale 0040...0400 ■ Pressione d’esercizio massima 160 bar | |
 |
400 LD(N)
Doppio filtro con elemento filtrante secondo DIN 24550
| ■ Grandezza nominale 0040...0400 ■ Pressione d’esercizio massima 400 bar ■ Flusso massimo 300 l/min | |
 |
40 FLD(N)
Doppio filtro con commutazione a segmenti
| ■ Grandezza nominale 0045...1001 ■ Pressione d’esercizio massima 40 bar ■ Flusso massimo 2000 l/min | |
 |
40 FLDK(N)
Doppio filtro
| ■ Grandezza nominale 0015...0630 ■ Pressione d’esercizio massima 40 bar ■ Flusso massimo 1500 l/min | |
 |
100 FLD(N)
Doppio filtro
| ■ Grandezza nominale 0045...1000 ■ Pressione d’esercizio massima 100 bar ■ Flusso massimo 1700 l/min | |
 |
16 FD
Doppio filtro
| ■ Grandezza nominale 2500...7500 ■ Pressione d’esercizio massima 16 bar ■ Flusso massimo 16000 l/min | |
 |