Amplificatore valvola
Moduli del riferimento
Motion
Sensori e generatori di segnali
Sensori di pressione
Pressostati elettronici
Pressostati meccanici
Sensori numero di giri
Generatori di segnali
Accessori elettronici
Ricerca dell’elettronica attraverso il tipo di valvola
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Sensori e generatori di segnali
Pressostati meccanici
HED 1 -4X
Pressostati idroelettrici a pistone
■ Serie 4X
■ Pressione d’esercizio massima 600 bar
HED 2 -3X
Pressostato a molla tubolare con pressione differenziale di commutazione costante
■ Serie 3X
■ Pressione d’esercizio massima 400 bar
HED 3 -4X
Pressostato a molla tubolare con regolazione continua della pressione differenziale di commutazione
■ Serie 4X
■ Pressione d’esercizio massima 400 bar
HED 5 -3X
Pressostati idroelettrici a pistone
■ Serie 3X
■ Pressione d’esercizio massima 400 bar
■ Conformità: CE, UL, CSA, CCC
HED 8 -2X
Pressostati idroelettrici a pistone
■ Serie 2X
■ Pressione d’esercizio massima 630 bar
■ Conformità: CE
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.