Home
Language
Imprint
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
Cilindri a profilo tondo
CD - cilindro differenziale
CDH1
Cilindro differenziale
■ Serie 3X
■ Pressione nominale 250 bar
■ Ø pistone 40...320 mm
■ Ø asta pistone 22...220 mm
■ Lunghezza corsa massima 6000 mm
CDH2
Cilindro differenziale
■ Serie 3X
■ Pressione nominale 250 bar
■ Ø pistone 40...320 mm
■ Ø asta pistone 25...220 mm
■ Lunghezza corsa massima 6000 mm
CDH3
Cilindro differenziale
■ Serie 3X
■ Pressione nominale 350 bar
■ Ø pistone 40...320 mm
■ Ø asta pistone 28...220 mm
■ Lunghezza corsa massima 6000 mm
CDM1
Cilindro differenziale
■ Serie 2X
■ Pressione nominale 160 bar
■ Ø pistone 25...200 mm
■ Ø asta pistone 14...140 mm
■ Lunghezza corsa massima 3000 mm
CDL2
Cilindro differenziale
■ Serie 1X
■ Pressione nominale 160 / 250 bar
■ Ø pistone 25...200 mm
■ Ø asta pistone 14...125 mm
■ Lunghezza corsa massima 3000 mm
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.