|
 |
 |
Hägglunds CA
Radialkolbenmotoren
| ■ Nenngröße 50...210 ■ Schluckvolumen 1256 bis 13200 cm³/U ■ Spezifisches Drehmoment 20...210 Nm/bar ■ Nenndrehzahl 85...400 U/min ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar | |
 |
Hägglunds CB
Radialkolbenmotoren
| ■ Nenngröße 280...1120 ■ Schluckvolumen 15100 bis 70400 cm³/U ■ Spezifisches Drehmoment 240...1120 Nm/bar ■ Nenndrehzahl 20...94 U/min ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar | |
 |
Hägglunds CBP
Radialkolbenmotoren
| ■ Nenngröße 140...840 ■ Schluckvolumen 5024 bis 52800 cm³/U ■ Spezifisches Drehmoment 80...840 Nm/bar ■ Nenndrehzahl 80...320 U/min ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar | |
 |
Hägglunds MB
Radialkolbenmotoren
| ■ Nenngröße 1150...4000 ■ Schluckvolumen 25145 bis 251323 cm³/U ■ Spezifisches Drehmoment 400...4000 Nm/bar ■ Nenndrehzahl 8...90 U/min ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar | |
 |
Hägglunds VI
Radialkolbenmotoren
| ■ Nenngröße 3300...38000 ■ Schluckvolumen 3325 bis 38000 cm³/U ■ Spezifisches Drehmoment 53...605 Nm/bar ■ Nenndrehzahl 25...100 U/min ■ Maximaler Betriebsdruck 250/320 bar | |
 |
Hägglunds CBM
Radialkolbenmotoren
| ■ Nenngröße 2000...6000 ■ Schluckvolumen 75838 bis 380133 cm³/U ■ Spezifisches Drehmoment 1200...6000 Nm/bar ■ Nenndrehzahl 8...53 U/min ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar | |
 |
MKM, MRM
Radialkolben-Hydromotoren mit konstantem Schluckvolumen
| ■ Nenngröße 11...250 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Schluckvolumen bis 251 cm³ ■ Drehmoment bis 1165 Nm | |
 |