Integrata
Valvole bus
4WREF
Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie con elettronica digitale integrata e interfaccia fieldbus (IFB-P)
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 80 l/min (GN 6)
■ Portata massima 180 l/min (GN 10)
■ Per montaggio a piastra
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.