Integrata
Regolatori d'asse
4WRPNH../24C/P
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-R) e interfaccia fieldbus
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 100 l/min
■ Per montaggio a piastra
4WRPNH../24F..
Valvole di controllo direzionale 4/4, controllo diretto,con controllore assi digitale integrato (IAC-R) e PROFIBUS DP/V2 (PROFIdrive Profil) con ciclo sincronizzato
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 100 l/min
■ Per montaggio a piastra
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.