Cilindri a profilo tondo
Cilindri a tirante
CD - cilindro differenziale
CG - cilindro sincrono
CS - cilindro differenziale con sistema di rilevamento posizione
Selezione secondo dati tecnici
Selezione cilindro di ricambio per Rexroth CDT3/CGT3/CST3...F11
Selezione cilindro di ricambio per Rexroth CD/CG160
Selezione cilindro di ricambio per Mecman 204
Selezione cilindro di ricambio per Bosch H160CA
Selezione cilindro di ricambio per Rexroth CDW160
Cilindri a tirante secondo CNOMO
Accessori per cilindri
Ricambi per cilindri
Selezione settore industria del legno
Cilindro grande
Valvole on-off
Valvole proporzionali
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Cilindri a tirante
CG - cilindro sincrono
CGT3
Cilindro sincrono
■ Serie 2X
■ Pressione nominale 160 bar
■ Ø pistone 25...200 mm
■ Ø asta pistone 12...140 mm
■ Lunghezza corsa massima 2700 mm
CG70
Cilindro sincrono
■ Serie 1X
■ Pressione nominale 70 bar
■ Ø pistone 25...200 mm
■ Ø asta pistone 12...140 mm
■ Lunghezza corsa massima 3000 mm
CG210
Cilindro sincrono
■ Serie 1X
■ Pressione nominale 210 bar
■ Ø pistone 40...200 mm
■ Ø asta pistone 16...140 mm
■ Lunghezza corsa massima 3000 mm
CGT1
Cilindro sincrono
■ Serie 1X
■ Pressione nominale fino a max. 1500 psi
■ Ø pistone 1,00...8,00 pollici
■ Ø asta pistone 0,50...5,50 pollici
■ Lunghezza corsa massima 120 pollici
CGT4
Cilindro sincrono
■ Serie 1X
■ Pressione nominale fino a max. 3000 psi
■ Ø pistone 1,50...8,00 pollici
■ Ø asta pistone 0,63...5,50 pollici
■ Lunghezza corsa massima 120 pollici
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.