Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Motoren
Zylinder
Rundzylinder
CD - Differentialzylinder
CG - Gleichgangzylinder
CS - Differentialzylinder mit Wegmesssystem
Auswahl nach technischen Daten
Auswahl Ersatzzylinder für Rexroth CD/CG 250/251/350
Auswahl Ersatzzylinder für Rexroth CD/CG H1/2/3 Serie 1X/2X
Auswahl Ersatzzylinder für Mecman 228
Auswahl Ersatzzylinder für Bosch H160M
Zugankerzylinder
Zugankerzylinder nach CNOMO
Zylinderzubehör
Zylinderersatzteile
Branchenauswahl Holzindustrie
Großzylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Rundzylinder
CS - Differentialzylinder mit Wegmesssystem
CSH1
Differentialzylinder mit Wegmesssystem
■ Geräteserie 3X
■ Nenndruck 250 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 320 mm
■ Kolbenstangen-Ø 28 bis 220 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CSH2
Differentialzylinder mit Wegmesssystem
■ Geräteserie 3X
■ Nenndruck 250 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 320 mm
■ Kolbenstangen-Ø 28 bis 220 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CSH3
Differentialzylinder mit Wegmesssystem
■ Geräteserie 3X
■ Nenndruck 350 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 320 mm
■ Kolbenstangen-Ø 28 bis 220 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CSM1
Differentialzylinder mit Wegmesssystem
■ Geräteserie 2X
■ Nenndruck 160 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 28 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
Anzeige
Suche im Katalog
Suchen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.