|
 |
 |
2FRE 6
Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 210 bar ■ Portata massima 25 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRE 10
Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie
| ■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 60 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
2FRE 16
Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie
| ■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
3(2)FREX
Regolatori di flusso proporzionali, senza regolazione di posizione, esecuzione a 2 o 3 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 250 bar ■ Portata massima 60 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
3FREZ
Regolatori di flusso proporzionali, con trasduttore di corsa induttivo, esecuzione a 3 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 250 bar ■ Portata massima 80 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
3FREEZ
Regolatori di flusso proporzionali, con elettronica integrata (OBE) e trasduttore di corsa induttivo, esecuzione a 3 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 250 bar ■ Portata massima 70 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
KUDSR
Regolatori di flusso proporzionali, con compensatore di pressione integrato
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 120 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |