|
 |
 |
A4VSO
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 10, 11 und 30 ■ Nenngröße 40...1000 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 400 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A4VSO (HFC)
Axialkolben-Verstellpumpen für HFC Druckflüssigkeiten
| ■ Baureihe 10, 11 und 30 ■ Nenngröße 125...355 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 400 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A4VBO
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 10, 30 ■ Nenngröße 71, 125, 450 ■ Nenndruck 450 bar ■ Höchstdruck 500 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A15VSO
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 10 ■ Nenngröße 280 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 420 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A10V(S)O/5
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 52, 53 ■ Nenngröße 10...100 ■ Nenndruck 250 bar ■ Höchstdruck 315 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A10VSO/31
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 31 ■ Nenngröße 18...140 ■ Nenndruck 280 bar ■ Höchstdruck 350 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A10VSO/32
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 32 ■ Nenngröße 45...180 ■ Nenndruck 280 bar ■ Höchstdruck 350 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A10VSNO
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 32 ■ Nenngröße 63 ■ Nenndruck 210 bar ■ Höchstdruck 250 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A10VZO/G
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 10 ■ Nenngröße 10...180 ■ Nenndruck 250 / 280 bar ■ Höchstdruck 315 / 350 bar ■ Offener und geschlossener Kreislauf | |
 |
A7VO 28...160
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 63 ■ Nenngröße 28...160 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 400 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A7VO 250...500
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 63 ■ Nenngröße 250...500 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 400 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
A4VSG
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 1 und 2 ■ Nenngröße 40...1000 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 400 bar ■ Geschlossener Kreislauf | |
 |
A4CSG
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 3 ■ Nenngröße 250...750 ■ Nenndruck 350 bar ■ Höchstdruck 400 bar ■ Geschlossener Kreislauf | |
 |
A2VK
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 1 und 4 ■ Nenngröße 12...107 ■ Nenndruck 250 bar ■ Höchstdruck 315 bar ■ Ausführung zur Förderung von Kunststoff-Komponenten | |
 |
A7VK
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 10 ■ Nenngröße 12 und 28 ■ Nenndruck 250 bar ■ Höchstdruck 315 bar ■ Dosierpumpe für Polyurethan-Komponenten | |
 |
A1VO
Axialkolben-Verstellpumpen
| ■ Baureihe 10 ■ Nenngröße 35 ■ Nenndruck 250 bar ■ Höchstdruck 280 bar ■ Offener Kreislauf | |
 |
Regler / Verstellungen für A4VS..
|  | |
 |
Regler / Verstellungen für A10V..
|  | |
 |
Zubehör
| ■ Spül- und Druckbegrenzungs-Ventilblöcke ■ Leistungsventile ■ Universaldurchtrieb | |
 |