|
 |
 |
A4VSO
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 10, 11 y 30 ■ Tamaño nominal 40...1000 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 400 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A4VSO (HFC)
Bombas variables a pistones axiales para fluidos hidráulicos HFC
| ■ Serie 10, 11 y 30 ■ Tamaño nominal 125...355 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 400 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A4VBO
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 10, 30 ■ Tamaño nominal 71, 125, 450 ■ Presión nominal 450 bar ■ Presión máxima 500 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A15VSO
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 10 ■ Tamaño nominal 280 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 420 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A10V(S)O/5
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 52, 53 ■ Tamaño nominal 10...100 ■ Presión nominal 250 bar ■ Presión máxima 315 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A10VSO/31
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 31 ■ Tamaño nominal 18...140 ■ Presión nominal 280 bar ■ Presión máxima 350 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A10VSO/32
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 32 ■ Tamaño nominal 45...180 ■ Presión nominal 280 bar ■ Presión máxima 350 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A10VSNO
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 32 ■ Tamaño nominal 63 ■ Presión nominal 210 bar ■ Presión máxima 250 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A10VZO/G
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 10 ■ Tamaño nominal 10...180 ■ Presión nominal 250 / 280 bar ■ Presión máxima 315 / 350 bar ■ Circuito abierto y cerrado | |
 |
A7VO 28...160
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 63 ■ Tamaño nominal 28...160 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 400 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A7VO 250...500
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 63 ■ Tamaño nominal 250...500 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 400 bar ■ Circuito abierto | |
 |
A4VSG
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 1 y 2. ■ Tamaño nominal 40...1000 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 400 bar ■ Circuito cerrado | |
 |
A4CSG
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 3 ■ Tamaño nominal 250...750 ■ Presión nominal 350 bar ■ Presión máxima 400 bar ■ Circuito cerrado | |
 |
A2VK
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 1 y 4. ■ Tamaño nominal 12...107 ■ Presión nominal 250 bar ■ Presión máxima 315 bar ■ Versión para transportar componentes plásticos | |
 |
A7VK
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 10 ■ Tamaño nominal 12 y 28 ■ Presión nominal 250 bar ■ Presión máxima 315 bar ■ Bomba dosificadora para componentes de poliuretano | |
 |
A1VO
Bombas variables a pistones axiales
| ■ Serie 10 ■ Tamaño nominal 35 ■ Presión nominal 250 bar ■ Presión máxima 280 bar ■ Circuito abierto | |
 |
Reguladores / variadores para A4VS..
|  | |
 |
Reguladores / variadores para A10V..
|  | |
 |
Accesorios
| ■ Bloques de válvulas limitadoras y de lavado ■ Válvulas de potencia ■ Arrastre universal | |
 |