|
 |
 |
4WRL...-750
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC)(Bauform: Robust)
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10...25 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 900 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRL.V
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC ±10V)
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3500 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRL.E(W)
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC ±10V)
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3000 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRLE.V
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3500 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRLE.E(W)
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3500 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRVE
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 10...27 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 1000 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRGE
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10, 16, 25 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 870 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRTE
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 4X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3000 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRDE
4/3-Regel-Wegeventile, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 5X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3000 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
.WRCE…/P
2- und 3-Wege-Einbauregelventile
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 32, 40, 50 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 4500 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |
3WRCBH
3/2-Wege-Regelventile, vorgesteuert, mit induktivem Wegaufnehmer
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 25, 32, 50 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 2250 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |
3WRCBEE
3/3-Wege-Regelventile, vorgesteuert, mit induktivem Wegaufnehmer und integrierter Ansteuerelektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 25, 32, 50 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 2250 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |
.WRCE…/S (NG32, 40 und 50)
2- und 3-Wege-Einbauregelventile
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 32, 40, 50 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 4500 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |
.WRC(E)…/S (NG63 bis NG160)
2- und 3-Wege-Einbauregelventile
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 63...160 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 50000 l/min ■ Für Blockeinbau | |
 |