|
 |
 |
DBEBE6X
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback posizione
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 40 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DBEBE10Z
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback posizione
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 120 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
(Z)DBE 6, (Z)DBEE 6
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 30 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
DBEM, DBEME
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, senza/ sicurezza di massima pressione, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 700 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DBG
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, con comando tramite motore a corrente continua
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 8...32 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 600 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
KBVS.1A
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, curva caratteristica ascendente (Alte prestazioni)
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 1 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 80 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
KBVS.1B
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, curva caratteristica decrescente (Alte prestazioni)
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 1 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 80 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
KBVS.2B
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, curva caratteristica decrescente (Alte prestazioni)
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 2 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 250 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
KBVS.3A
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, curva caratteristica ascendente (Alte prestazioni)
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 3 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 200 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
KBVS.3B
Valvole proporzionali limitatrici di pressione, pilotate, curva caratteristica decrescente (Alte prestazioni)
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 3 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 200 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |