Piastre intermedie
HSZ 06
Piastre intermedie con schemi di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Serie 1X, 3X e 4X
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
HSZ 10
Piastre intermedie con schemi di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Serie 1X, 2X, 3X e 4X
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
HSZ 16
Piastre intermedie con schemi di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Serie 3X
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
HSZ 22
Piastre intermedie con schemi di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Serie 3X
■ Grandezza nominale 22
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.