Hydraulischer Hybrid: Hydrostatisch Regeneratives Bremssystem HRB
Das HRB speichert die kinetische Energie eines Fahrzeuges, die üblicherweise über die mechanischen Bremsen verloren geht. Diese Energie steht zu einem späteren Zeitpunkt zum Antrieb des Fahrzeugs zur Verfügung. Der Kraftstoffverbrauch lässt sich dadurch bis zu 25 % senken.
Hydromechanical Variable Transmission HVT
Das HVT kombiniert die Vorteile des mechanischen Fahrantriebs mit Wandler, mit denen des hydrostatischen Fahrantriebs. Rexroth bietet mit dem HVT ein komfortables Leistungsverzweigungsgetriebe für mobile Arbeitsmaschinen an und ermöglicht in einem weiteren Schritt durch die Integration von Fahr- und Arbeitshydraulik weiteres Potential aus dieser fortschrittlichen Technologie.
|
Hydrostatische Lüfterantriebe
Die Rexroth-Systemlösungen mit Axialkolben-Verstellpumpe, Kunststoff- und Stahltank, Zahnradmotor, Ventiltechnik, Sensoren sowie Mobilelektronik stellen weitgehend unabhängig von der Motordrehzahl des Verbrennungsmotors genau die erforderliche Kühlleistung bereit und senken auch noch den Verbrauch um bis zu 5 Prozent.
|