Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Einschraubventile
Wegeventile mit Magnetbetätigung, Standard Performance 

Wege-Sitzventile mit Magnetbetätigung dienen zum Steuern der Stromrichtung in Hydraulikkreisläufen.
Technische Anforderungen:
  • Leckagefrei
  • Großer Betriebsdruckbereich
  • Lange Lebensdauer
  • Gleich bleibende Qualität
  • Kompakte Bauform
  • Große Auswahl an Spannungsvarianten
  • Große Auswahl an Anschlussvarianten
 
Wege-Sitzventile mit Magnetbetätigungen sind in vielen Varianten lieferbar:
  • Einseitig und beidseitig sperrend
  • Im stromlosen Zustand geöffnet und geschlossen
  • Side-in/Nose-out und umgekehrt
  • Mit internem Rückschlagventil
  • Energiesparend
  • Mit zusätzlicher Feder
  • Einbauraum: Industry Common Cavity (UNF), Nenngröße 08 bis 16


Suche
 
Suchen
Erweiterte Suche

Einschraubventil-Katalog 

2/2-Wege-Sitzventile, vorgesteuert Volumenstrom (l/min) Max. Zulaufdruck (bar)
Nenngröße 08 bis 40 350
Nenngröße 10 bis 70 350
Nenngröße 12 bis 150 350
Nenngröße 16 bis 200 350

2/2-Wege-Sitzventile, vorgesteuert, beidseitig sperrend Volumenstrom (l/min) Max. Zulaufdruck (bar)
Nenngröße 08 bis 40 350
Nenngröße 10 bis 70 350
Nenngröße 12 bis 150 350
Nenngröße 16 bis 200 350

2/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert Volumenstrom (l/min) Max. Zulaufdruck (bar)
Nenngröße 08 1.5 350

2/2-Wege-Sitzventile, direktgesteuert, beidseitig sperrend Volumenstrom (l/min) Max. Zulaufdruck (bar)
Nenngröße 08 bis 25 210

3/2, 4/2, 4/3-Wege-Schieberventile, direktgesteuert Volumenstrom (l/min) Max. Zulaufdruck (bar)
Nenngröße 08 bis 10 210
Nenngröße 10 bis 20 210

Für Dauerbetrieb ausgelegte Spulen
Stecker: DIN 43650 - ISO 4400 / AMP JUNIOR / SINGLE LEAD / AMP SUPERSEAL-V, DEUTSCH DT04-2P-L / DEUTSCH DT04-2P-V
Spannung: 12 V DC / 24 V DC / 24 V RAC / 110 V RAC / 220 V RAC / 14 V DC / 26 V DC



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-03-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten