Die Wege-Schieberventile KKDE werden auch in den Baugrößen 1 und 8 angeboten (für Vorsteuerstrom).
Die Baureihe umfasst die folgenden Funktionen:
- 2‑Wege / 2 Schaltstellungen
- 3‑Wege / 2 Schaltstellungen
- 4‑Wege / 2 Schaltstellungen
Die gesamte Baureihe ist lieferbar als High Performance Ventil für Systemdrücke bis 350 bar mit einer Lebensdauer von 10 Millionen Lastwechseln oder als Standard Performance Ventil mit einem Höchstdruck von 250 bar und einer Lebensdauer von 2 Millionen Lastwechseln.