Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A11VO/40 

Nenngröße 280
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 40
Offener Kreislauf
Nenndruck 350 bar
Höchstdruck 420 bar
 
Verstellpumpe für den Hochdruckbereich bis max. 420 bar
  • Bei der Ausführung A11VLO mit Ladepumpe (Impeller) besonders hohe Drehzahlen möglich
  • Vielzahl von Verstellungen
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
  • Hohe Flexibilität durch wechselbare Durchtriebsadapter
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Leistungsdichte
  • Auf minimalen Körperschall optimierte Gehäusestruktur


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Nenngröße   A11VO/40   280 A11VLO/40 1) 280
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 280     280
Drehzahl max. 2) bei Vg max nnom min-1 1800     2300
Volumenstrom bei nnom qV l/min 504     644
Leistung Δp = 350 bar P kW 294     376
Drehmoment Δp = 350 bar T Nm 1560     1560
Masse (ca.) m kg 143     148
¹)  Ausführung mit Ladepumpe (Impeller)
²)  Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S

DR DRS0 LR E1/E2 H3/H4
Druckregler Druckregler mit Load-Sensing-Funktion Leistungsregler Hubverstellung – elektrisch proportional Hubverstellung – Steuerdruck proportional
Vg      = Verdrängungsvolumen
pB      = Betriebsdruck
pSt      = Steuerdruck
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten