Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A4VG/32 

Nenngrößen 28...125
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 3
Geschlossener Kreislauf
Nenndruck:     400 bar
Höchstdruck:     450 bar
 
Verstellpumpe, reversierbar, alle Komponenten für den geschlossenen Kreislauf integriert
  • Für Anwendungen im Hochdruckbereich bis 450 bar
  • Integrierte Hilfspumpe für die Speise- und Steuerölversorgung
  • Kombinierte Einspeise- und Hochdruckbegrenzungsventile
  • Speisedruckbegrenzungsventil
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
  • Vielzahl von Verstellungen


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       28 40 56 71 90 125    
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 28 40 56 71 90 125    
Drehzahl max. bei Vg max nnom min-1 4250 4000 3600 3300 3050 2850    
  intermittierend 1) nmax min-1 5000 5000 4500 4100 3800 3450    
Volumenstrom bei nnom qV l/min 119 160 202 234 275 356    
Leistung Δp = 400 bar P kW 79 107 134 156 183 238    
Drehmoment Δp = 400 bar T Nm 178 255 357 452 573 796    
Masse (ca.) m kg 29 31 38 50 60 80    
¹)  Intermittierende Maximaldrehzahl: bei hohem Leerlauf, bei Überdrehzahl: Δp = 70...150 bar und Vg max, bei Reversierspitzen: Δp < 300 bar und t < 5 s

HD HW EP EZ DA DG
Proportionalverstellung hydraulisch, steuerdruckabhängig Proportionalverstellung hydraulisch, wegabhängig Proportionalverstellung elektrisch Zweipunktverstellung elektrisch Automatische Verstellung drehzahlabhängig Verstellung hydraulisch, direktgesteuert
Vg      = Verdrängungsvolumen
pSt      = Steuerdruck
ß      = Schwenkwinkel
Steuerhebel
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-26
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten