Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Konstantmotor A10FE 

Nenngrößen 10...63
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 5
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck:     280 bar
Höchstdruck:     350 bar
 
Motor in Einschubausführung, vorzugsweise für den Einbau in mechanische Getriebe
  • Anschlussmaße SAE-Standard
  • Option: integriertes Spül- und Speisedruckventil


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       10 11 14 16 18 23 28 37 45
Schluckvolumen Vg cm³ 10,6 11,5 14,1 16,1 18 23,5 28,5 36,7 44,5
Drehzahl max. 1) nnom min-1 5000 4200 4200 4200 4200 4900 4700 4200 4000
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 53 48 59 68 76 115 134 154 178
Drehmoment Δp = 280 bar T Nm 47 51 63 72 80 105 127 163 198
Masse (ca.) m kg 5 6,5 6,5 6,5 6,5 12 12 17 17
Nenngröße       58 63              
Schluckvolumen Vg cm³ 58 63,1              
Drehzahl max. 1) nnom min-1 3600 3400              
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 209 215              
Drehmoment Δp = 280 bar T Nm 258 281              
Masse (ca.) m kg 22 22              
¹)  Bei max. Drehzahl ist ein Niederdruck von mindestens 18 bar erforderlich



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-13
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten