Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Konstantmotor A2FM 

Nenngrößen 5...1000
Axialkegelkolben-Schrägachsenbauart
Baureihe 6
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck
     NG 5:     315 bar
     NG 10...200:     400 bar
     NG 250...1000:     350 bar
Höchstdruck
     NG 5:     350 bar
     NG 10...200:     450 bar
     NG 250...1000:     400 bar
 
Motor in Standardausführung
Zusatzeinrichtungen:
  • Bremsventilanbau möglich
  • Option: integriertes Druckbegrenzungsventil
  • Option: angebautes Spül- und Speisedruckventil
  • Für Pumpenbetrieb im geschlossenen Kreislauf geeignet
  • Long-Life-Lagerung möglich (NG 250...1000)


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       5 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80
Schluckvolumen Vg cm³ 4,93 10,3 12 16 22,9 28,1 32 45,6 56,1 63 80,4
Drehzahl max. nnom min-1 10000 8000 8000 8000 6300 6300 6300 5600 5000 5000 4500
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 49 82 96 128 144 177 202 255 281 315 362
Drehmoment Δp = 315 bar T Nm 24,7 - - - - - - - - - -
  Δp = 400 bar T Nm - 66 76 102 146 179 204 290 357 401 512
Masse (ca.) m kg 2,5 5,4 5,4 5,4 9,5 9,5 9,5 13,5 18 18 23
Nenngröße       90 107 125 160 180 200 250 355 500 710 1000
Schluckvolumen Vg cm³ 90 106,7 125 160,4 180 200 250 355 500 710 1000
Drehzahl max. nnom min-1 4500 4000 4000 3600 3600 2750 2700 2240 2000 1600 1600
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 405 427 500 577 648 550 675 795 1000 1136 1600
Drehmoment Δp = 350 bar T Nm 501 594 696 893 1003 1114 1393 1978 2785 3955 5570
  Δp = 400 bar T Nm 573 679 796 1021 1146 1273 - - - - -
Masse (ca.) m kg 23 32 32 45 45 66 73 110 155 325 336



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-07
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten