Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Konstantmotor A2FE 

Nenngrößen 28...355
Axialkegelkolben-Schrägachsenbauart
Baureihe 6
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck
     NG 28...180:     400 bar
     NG 250...355:     350 bar
Höchstdruck
     NG 28...180:     450 bar
     NG 250...355:     400 bar
 
Motor in Einschubausführung, vorzugsweise für den Einbau in mechanische Getriebe
  • Bremsventilanbau möglich
  • Option: integriertes Druckbegrenzungsventil
  • Option: angebautes Spül- und Speisedruckventil
  • Für Pumpenbetrieb im geschlossenen Kreislauf geeignet
  • Long-Life-Lagerung möglich (NG 250...355)


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       28 32 45 56 63 80 90 107 125
Schluckvolumen Vg cm³ 28,1 32 45,6 56,1 63 80,4 90 106,7 125
Drehzahl max. nnom min-1 6300 6300 5600 5000 5000 4500 4500 4000 4000
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 177 202 255 281 315 362 405 427 500
Drehmoment Δp = 400 bar T Nm 179 204 290 357 401 512 573 679 796
Masse (ca.) m kg 10,5 10,5 15 18 19 23 25 34 36
Nenngröße       160 180 250 355          
Schluckvolumen Vg cm³ 160,4 180 250 355          
Drehzahl max. nnom min-1 3600 3600 2700 2240          
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 577 648 675 795          
Drehmoment Δp = 350 bar T Nm 893 1003 1393 1978          
  Δp = 400 bar T Nm 1021 1146 - -          
Masse (ca.) m kg 47 48 82 110          



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-07
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten