Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
www.boschrexroth.com
Produktkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten
Konstantpumpen
Verstellpumpen
Konstantmotoren
Verstellmotoren
A6VM/63
A6VM/71
A6VE/63
A6VE/71
A10VM
A10VE
Außenzahnradeinheiten
Radialkolbenmotoren
Mobile Steuerungen
Kompakthydraulik
Getriebe
Mobilelektronik
Zubehör
Systeme
Ersatzteilkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten
Verstellmotor A6VM/71
Nenngrößen 60...215
Axialkegelkolben-Schrägachsenbauart
Baureihe 71
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck: 450 bar
Höchstdruck: 500 bar
Motor in Standardausführung
Für Anwendungen im Hochdruckbereich bis 500 bar
Großer Regelbereich (nullschwenkbar), hohe Drehzahlen und großes Drehmoment
Hohe Leistungsdichte
Gutes Langsamlaufverhalten
Günstiger Anlaufwirkungsgrad
Vielzahl von Verstellungen
Option: angebautes Spül- und Speisedruckventil
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt
Betriebsanleitung
Nenngröße
60
85
115
150
170
215
Schluckvolumen
V
g max
cm³
62
85,2
115,6
152,1
171,8
216,5
V
g,1
cm³
37
51
69
91
65
82
Drehzahl max.
1)
bei V
g max
n
nom
min
-1
4450
3900
3550
3250
3100
2900
bei V
g
< V
g,1
n
max
min
-1
7200
6800
6150
5600
4900
4600
Schluckstrom
bei n
nom
q
Vmax
l/min
276
332
410
494
533
628
Drehmoment
∆p = 450 bar
T
Nm
444
610
828
1089
1230
1550
Masse (ca.)
m
kg
28
36
46
61
62
78
¹) unter Einhaltung von q
V max
HP
EP
HZ
EZ
HA
DA
Proportionalverstellung hydraulisch
Proportionalverstellung elektrisch
Zweipunktverstellung hydraulisch
Zweipunktverstellung elektrisch
Automatische Verstellung hochdruckabhängig
Automatische Verstellung drehzahlabhängig
V
g
= Schluckvolumen
p
St
= Steuerdruck
I = Steuersrom
p
B
= Betriebsdruck
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-03-25
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten