|
|
Außenzahnradeinheiten
Außenzahnradmotoren für Lüfterantriebe
Anwendung in Fördertechnik, Baumaschinen, Bussen, Lkw und Pkw mit proportionaler Drehzahlregelung
|
|
- Für Lüfterleistung bis 20 kW
- Lüfterdrehzahl proportional steuerbar
- Fail-Safe-Verhalten bei Stromausfall
- Geringe hydraulische Energieverluste
- Präzise Kühlflüssigkeits-Temperaturregelung
|
|
|
|
 |
|
Zahnradmotor mit Proportional-Druckbegrenzungsventil |
|
Nenngröße |
8 |
11 |
14 |
16 |
19 |
22 |
|
|
Schluckvolumen |
Vg max
|
cm³ |
8 |
11 |
14 |
16 |
19 |
22,5 |
|
|
Drehzahl max. bei p1
|
n |
min-1
|
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
Prop. DBV Durchfluss |
Qmax
|
l/min |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Prop. DBV Betriebsdruck |
Pmax
|
bar |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
|
Magnetspannung |
U |
V |
12, 24 |
12, 24 |
12, 24 |
12, 24 |
12, 24 |
12, 24 |
|
|
Leistungsaufnahme Magnet |
P |
W |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
Masse |
m |
kg |
3,5 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,4 |
|
|
|
|
|