Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Außenzahnradeinheiten
Außenzahnradpumpen, Standard-Ausführung 

Konstantpumpen
Standard-Ausführung
Nenngröße NG1 bis 63 (NG70 bis 100 auf Anfrage)
Nenndruck:     280 bar
 
  • Gleitlager für hohe Belastungen
  • Antriebswellen entsprechend ISO oder SAE
  • Kombinationen von mehreren Pumpen möglich
  • Leitungsanschlüsse:
  •      Anschlussflansche oder Einschraubgewinde


Suche
 
Suchen
Werkzeuge

Konfigurator 
Dokumentation

Datenblatt AZPB 

Datenblatt AZPF 

Datenblatt AZPN 

Datenblatt AZPG 

Betriebsanleitung 

Baureihe B, Serie 1X Nenngröße 1 2 3 4 5          
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 1 2 3 3,8 4,6          
Dauerdruck max. p1 bar 210 210 210 190 140          
Druck intermittierend p2 bar 230 230 230 210 160          
Drehzahl max. bei p2 n min-1 6000 6000 5000 4000 4000          
Drehzahl min. bei p2 n min-1 1000 850 850 750 750          

Baureihe B, Geräteserie 2X Nenngröße 1 2 2,5 3 4 4,5 5 6 7  
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 1 2 2,5 3,15 4 4,5 5 6,3 7,1  
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 250 250 225 200  
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 280 280 280 280 255 230  
Drehzahl max. bei p2 n min-1 6000 5000 5000 4000 4000 4000 4000 3500 3500  
Drehzahl min. bei p2 n min-1 750 750 750 750 750 750 750 750 750  

Baureihe F, Geräteserie 1X Nenngröße 4 5 8 11 14 16 19 22 22 ¹)  
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 4 5,5 8 11 14 16 19 22,5 22,5  
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 250 210 180 210  
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 280 280 280 230 210 230  
Drehzahl max. bei p2 n min-1 4000 4000 4000 3500 3000 3000 3000 2500 3000  
Drehzahl min. bei p2 n min-1 700 700 700 600 500 500 500 500 500  

Baureihe F, Geräteserie 2X Nenngröße 4 5 8 11 14 16 19 22 25 28
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 4 5,5 8 11 14 16 19 22,5 25 28
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 250 250 220 195 170
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 280 280 280 280 250 225 200
Drehzahl max. bei p2 n min-1 4000 4000 4000 3500 3000 3000 3500 3500 3000 3000
Drehzahl min. bei p2 n min-1 700 700 700 600 500 500 500 500 500 500

Baureihe N, Serie 1X Nenngröße 20 22 25 28 32 36        
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 20 22,5 25 28 32 36        
Dauerdruck max. p1 bar 230 230 230 210 180 160        
Druck intermittierend p2 bar 250 250 250 230 200 180        
Drehzahl max. bei p2 n min-1 3000 3000 3000 2800 2800 2800        
Drehzahl min. bei p2 n min-1 500 500 500 500 500 500        

Baureihe N, Serie 2X Nenngröße 20 22 25 28 32 36        
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 20 22,5 25 28 32 36        
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 230 210 180        
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 260 240 210        
Drehzahl max. bei p2 n min-1 3000 3000 3000 2800 2800 2800        
Drehzahl max. bei 10 bar n min-1 3500 3500 3500 3500 3200 3000        
Drehzahl min. bei p2 n min-1 500 500 500 500 500 500        

Baureihe G, Serie 2X Nenngröße 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 22,5 25 28 32 36 40 45 50 56 63
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 250 250 220 195 170
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 280 280 280 280 250 225 200
Drehzahl max. bei p2 n min-1 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2600 2600 2300 2300
Drehzahl max. bei 10 bar n min-1 3500 3500 3500 3200 3200 3200 3000 3000 2600 2600
Drehzahl min. bei p2 n min-1 600 600 500 500 500 500 500 500 500 500
Baureihe G, Serie 2X Nenngröße 70 80 100              
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 70 80 100              
Dauerdruck max. p1 bar 120 90 70              
Druck intermittierend p2 bar 150 120 100              
Drehzahl max. bei p2 n min-1 2200 2000 1700              
Drehzahl max. bei 10 bar n min-1 2500 2300 1900              
Drehzahl min. bei p2 n min-1 500 600 800              
¹)  mit verlängerten Lagern



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-25
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten