|
|

 |
|
Radialkolbenmotoren
Radialkolbenmotoren MCR
Nenngrößen 160...3000
Nenndruck: 250 bar
Höchstdruck: 450 bar
|
|
- Kompakte, robuste Bauweise
- Gleichförmiger Rundlauf auch bei niedrigsten Drehzahlen
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Reversierbar
- Abgedichtetes Kegelrollenlager
- Hohe Radialkräfte auf Abtriebswelle zulässig
- Wellendichtung bis 10 bar Gehäusedruck
- Schaltbar
• Freilauf
• Halbes Schluckvolumen
- Ausführung mit Halte- oder Fahrbremse (Option)
- Integriertes Spülventil (Option)
- Drehzahlerfassung (Option)
|
|
|
|
 |
|
Baugröße 3 |
Nenngröße |
160 |
225 |
255 |
280 |
325 |
365 |
400 |
|
|
Schluckvolumen |
Vg max
|
cm³ |
160 |
225 |
255 |
280 |
325 |
365 |
400 |
|
|
Drehmoment |
Tmax
|
Nm |
1022 |
1386 |
1570 |
1760 |
1875 |
2105 |
2307 |
|
|
Drehzahl, intermittierend |
nmax
|
min-1
|
400 |
400 |
360 |
330 |
310 |
280 |
260 |
|
|
Druckdifferenz 1)
|
Δpmax
|
bar |
450 |
450 |
450 |
450 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Masse |
m |
kg |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Baugröße 5 |
Nenngröße |
380 |
470 |
520 |
565 |
620 |
680 |
750 |
820 |
|
Schluckvolumen |
Vg max
|
cm³ |
380 |
470 |
520 |
565 |
620 |
680 |
750 |
820 |
|
Drehmoment |
Tmax
|
Nm |
2530 |
3130 |
3460 |
3760 |
3670 |
4030 |
4440 |
4860 |
|
Drehzahl, intermittierend |
nmax
|
min-1
|
475 |
385 |
350 |
320 |
290 |
265 |
240 |
220 |
|
Druckdifferenz 1)
|
Δpmax
|
bar |
450 |
450 |
450 |
450 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Masse |
m |
kg |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Baugröße 10 |
Nenngröße |
780 |
860 |
940 |
1120 |
1250 |
1340 |
|
|
|
Schluckvolumen |
Vg max
|
cm³ |
780 |
860 |
940 |
1120 |
1250 |
1340 |
|
|
|
Drehmoment |
Tmax
|
Nm |
5134 |
5660 |
6187 |
6859 |
7432 |
8027 |
|
|
|
Drehzahl, intermittierend |
nmax
|
min-1
|
220 |
200 |
190 |
180 |
150 |
130 |
|
|
|
Druckdifferenz 1)
|
Δpmax
|
bar |
450 |
450 |
450 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
Masse |
m |
kg |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
|
|
Baugröße 15 |
Nenngröße |
1130 |
1250 |
1500 |
1780 |
2150 |
|
|
|
|
Schluckvolumen |
Vg max
|
cm³ |
1130 |
1250 |
1500 |
1780 |
2150 |
|
|
|
|
Drehmoment |
Tmax
|
Nm |
8095 |
8955 |
9552 |
11332 |
13688 |
|
|
|
|
Drehzahl, intermittierend |
nmax
|
min-1
|
190 |
190 |
170 |
110 |
100 |
|
|
|
|
Druckdifferenz 1)
|
Δpmax
|
bar |
450 |
450 |
450 |
400 |
400 |
|
|
|
|
Masse |
m |
kg |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
|
|
|
Baugröße 20 |
Nenngröße |
1750 |
2100 |
2500 |
3000 |
|
|
|
|
|
Schluckvolumen |
Vg max
|
cm³ |
1750 |
2100 |
2500 |
3000 |
|
|
|
|
|
Drehmoment |
Tmax
|
Nm |
11531 |
13762 |
14244 |
17073 |
|
|
|
|
|
Drehzahl, intermittierend |
nmax
|
min-1
|
160 |
160 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
Druckdifferenz 1)
|
Δpmax
|
bar |
450 |
450 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
Masse |
m |
kg |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |