BODAS Displays
Die Displays stellen innerhalb des BODAS Systems die optische Bedienerschnittstelle zur jeweiligen Anwendung dar. Sie informieren den Bediener über wichtige Maschinen- und Systemdaten und erlauben über die Bedienelemente zudem die Interaktion mit dem System.
Das Farb-Display DI3 ist für den Kabineneinsatz in mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert.
Im Rahmen der Entwicklung wurde erhöhter Stellenwert auf ein modernes und ansprechendes Design, eine hochauflösende Darstellung sowie eine optimale Ergonomie bei der Bedienung gelegt. Der Anschluss von bis zu 2 Kameras bietet zudem die Möglichkeit einer Überwachung des Arbeits- oder des rückwärtigen Raums. Die Geräte erlauben dank freier Konfigurierbarkeit der Oberflächen und Funktionen die grafische Darstellung beliebiger Inhalte, wie z.B. Prozessgrößen, Betriebszustände, Alarm- und Ereignismeldungen. Über die integrierten Bedienelemente können Interaktionen mit dem System vorgenommen werden, z.B. die Parametrierung von Sollwerten oder das Auslösen von bestimmten Aktionen.
Merkmale
- Robuste Ausführung für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen (IP65)
- Integrierte Diagnose- und Parametrierfunktion für BODAS Steuergeräte
- Freie Konfigurierbarkeit von Inhalten und Funktionen mit Display Configuration Tool DCT
- Einfache Bedienung durch integrierte Tastaturen / Drehgebern