Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Mobilelektronik
BODAS Tools 

Parametrierung und Diagnose mit BODAS-service
Parametereinstellung und Diagnose von BODAS Steuergeräten ist einfach und komfortabel mit einer PC-Software möglich. Maschinenwerte, Parameter und Diagnosemeldungen werden im Klartext angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Diagnosezugriff. Einstellungen von Parametern sind ohne Programmierkenntnisse einfach möglich. Mit dem integrierten Datenlogger können Sie den Verlauf von Messgrößen über der Zeit darstellen. Das macht die Optimierung der Maschinenparameter wesentlich einfacher.
Mit einem Passwortschutz wird dem Maschinenbediener der Diagnosezugriff jederzeit möglich ohne dass Parameter unauthorisiert geändert werden können.


Programmierung mit BODAS-design oder BODAS C-API
BODAS-design ist eine Entwicklungsumgebung zur komfortablen Programmierung von BODAS Steuergeräten. Sie erstellen damit Software auf einer grafischen PC-Oberfläche in den Programmiersprachen des Standards IEC61131-3. BODAS-design unterstützt Sie dabei mit den integrierten Simulations- und Debuggingfunktionen. Eine Entwicklungsdokumentation wird automatisch generiert. So entsteht schnell und effizient Ihre individuelle und hochwertige Anwendungs-Software für BODAS Steuergeräte.
Die BODAS C-API (C-Applikation-Interface) stellt Ihnen in einer Bibliothek vordefinierte Steuergerätefunktionen zur Verfügung. Damit können Sie in C erstellte Programme einfach auf BODAS Steuergeräte übertragen.



Entwicklungszubehör
Mit dem Messadapter können Sie für die Inbetriebnahme oder Diagnose in der Maschine bequem und einfach alle elektrischen Signale des Steuergerätes messen.
Mit der Testbox simulieren Sie während der Entwicklung von Anwendungs-Software am Arbeitsplatz alle Eingangs- und Ausgangssignale des BODAS Steuergerätes.
Mit dem BODAS Flashtool laden Sie über die serielle oder CAN-Schnittstelle Anwendungs-Software vom PC auf ein BODAS Steuergerät.



Suche
 
Suchen
Dokumentation

BODAS-service 

BODAS-design 

C-API 

MA 

TB3 

BODAS-design Library/Template 

Parametrierung, Diagnose und Programmierung
Typ Bezeichnung
BODAS-service PC-Software für Parametrierung und Diagnose und Flashtool für Software-Download
BODAS-design Entwicklungsumgebung nach IEC 61131-3
C-API C-Application Program Interface

Zubehör
Typ Bezeichnung
MA Messadapter für Signale der Steuergeräte
TB3 Testbox zur Softwareentwicklung
BODAS-design Library/Template Softwarebibliothek für BODAS-design

Typ Bezeichnung Download
BODAS-design 3.0.15
Versionshinweise
Demoversion der Entwicklungsumgebung nach IEC 61131-3
BODAS-design Demoversion 3.0 (230 MB)
BODAS-design 3.0 Setup
BODAS-design 3.0.15 (230 MB)
BODAS-design Target-Setup für 3.0.15
(wichtiges Update für RC28-14/30, RC20-10/30 und RC12-10/30)
BODAS-design Target-Setup (44,8 MB)
BODAS-service 3.3
Versionshinweise
Demoversion des Diagnosetools BODAS-service
BODAS-service Demoversion 3.3 (43.6 MB)
BODAS-service 3.3 Setup
BODAS-service Update 3.3 (43.6 MB)
BODEM/2X
FT2
BODAS/20
Updates für BODAS Tools im Auslaufprogramm erhalten Sie auf Anfrage
info.bodas@boschrexroth.de



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2012-11-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten