Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Kompaktwegeventile
Sandwich-Wegeventile 

Anwendungen in Baggerladern, Radladern, Schwarzdeckenfertigern. Bohrgeräte, Kleinkrane, Gabelstapler, Telehandler, Portalstapler, Hubarbeitsbühnen. Kommunalfahrzeuge, Forstmaschinen, Agrarmaschinen.
 
  • Sandwich-Wegeventile 4/2, 4/3
  • Flexibles Sandwichsystem für EIN/AUS-Schaltung, Load Sensing- und Proportionalventile, Zulauf- und Deckplatten zum Aufbau von Hydraulikkreisläufen.
  • Anschlüsse DIN, Deutsch und AMP-J verfügbar
  • Kompaktes, leicht montierbares System


Suche
 
Suchen
Erweiterte Suche

Kompaktwegeventil-Katalog 
Dokumentation

Datenblätter 

Baugröße 6 6
Anschluss A, B G 3/8 - SAE 6 G 1/2 - SAE 8
Volumenstrom qV l/min 30 50
Max. Betriebsdruck P 1) pmax bar 250 250
  A-B pmax bar 310 310
  T pmax bar 180 250
Ventilkörperausführung Parallel
  Integrierte Stoßdämpfungsventile -
  Load Sensing Signal
Max. Anzahl Wegeventile Parallel 10 10
Betätigung Elektrisch
  Proportional -
  Hydraulisch
  Hebelübersteuerung
  Übersteuerung manuell und per Drucktaster
Blockmodul Vorgesteuerte Sperrventile -
  Druckausgleichsventile -
  Stromventile -
  Overcenterventile -
Zulaufplatte P, T und M G 3/8, SAE 6, G 1/2, SAE 8 G 3/8, SAE 6, G 1/2, SAE 8
  Standard
  Mit Load Sensing Anschluss
  Mit Druckbegrenzungsventil und
Load Sensing Anschluss
  Mit Druckbegrenzungsventil und
Entlastungsventil
  Mit Druckbegrenzungsventil, komp.
Volumenstromregler u. Load Sensing
-
  Mit Druckbegrenzungsventil, Entlastungsventil
und kompensiertem Volumenstromregler
-
  Mit Druckbegrenzungsventil und
kompensiertem Prioritätsstromregler
-
  Mit Druckbegrenzungsventil und
kompensiertem 3-Wege-Prop.-Stromregler
Deckplatte mit oder ohne Anschlüsse P und T
Zwischenplatten mit Rohrleitungssperrventil(en) und Notpumpenanschluss -
¹)  Standardzulaufplatte (Aluminium)



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-03-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten