Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Produktkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten 
Axialkolbeneinheiten stehen als Pumpen und Motoren sowohl in Schrägscheiben- als auch Schrägachsenbauart für den Mittel- und Hochdruckbereich zur Verfügung. Sie sind die Hauptkomponenten des hydrostatischen Getriebes. Die Kompaktheit und Leistungsdichte, die Erfüllung der Forderung nach hoher Drehzahl und hohem Drehmoment bei optimalen Wirkungsgraden sind neben Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit wichtige Faktoren, die für den Einsatz hydrostatischer Getriebe sprechen.

Das Leistungsprofil:
  • Offener und/oder geschlossener Kreislauf
  • Verdrängungsvolumen 5 bis 1000 cm3
  • Nenndruck bis 450 bar
  • Maximale Drehzahl bis 11000 min-1
  • Maximale Leistung 933 kW
Unsere Mobilgetriebe bieten durch die Vielfalt an Pumpen- und Motorenkombinationen sowie an Steuer- und Regelgeräten für jeden Antriebsfall und jeden Leistungsbereich die optimale Getriebeauslegung.

Wesentliche Vorteile:
  • Stufenlose Fahrgeschwindigkeitsvorgabe bei konstanter oder variabler Eingangsdrehzahl
  • Direkte, ruckfreie Drehrichtungsänderung
  • Einfache, arbeitsphysiologisch günstige Bedienung
  • Hohe Umschlagleistung
  • Automatische Drehmomentwandlung

Axialkolbenpumpen und -motoren werden für den Fahrantrieb und die Arbeitshydraulik in den verschiedensten mobilen Arbeitsgeräten eingesetzt.

Anzeige
Suche
 
Suchen


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-03-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten