Rexroth bietet ein breites Programm von Planetengetrieben für mobile Arbeitsmaschinen, industrielle Anwendungen und für Windenergieanlagen.
In mobilen Arbeitsmaschinen werden Planetengetriebe als Turasgetriebe in Raupenfahrwerken oder Radgetriebe in Nabenantrieben sowie als Schwenkgetriebe für Drehbewegungen und Windengetriebe für das Heben und Senken von Lasten eingesetzt.
Die Planetengetriebe verfügen über zwei, drei oder mehr Planetenstufen. Sie sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotorvarianten lieferbar.
|
Für Industrieanwendungen liefert Rexroth Planetengetriebe mit zwei, drei oder vier Planetenstufen oder kombiniert mit Stirnrad- oder Kegelradstufe. Die Planetengetriebe sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotoren lieferbar. Auch eine Kombination mit Elektromotoren ist möglich.
Für Windenergieanlagen kann Rexroth Generatorgetriebe für Anlagenleistungen von 660 bis 5.000 kW sowie Pitch- und Azimutgetriebe liefern.
Für den Einsatz der Rexroth-Planetengetriebe sprechen eine hohe Leistungsdichte und eine kompakte Bauweise. Alle Planetengetriebe sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotorvarianten kombinierbar. Die verwendeten Einschub- und Anbaumotoren zeichnen sich durch einen optimalen Gesamtwirkungsgrad aus.
|