Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Außenzahnradeinheiten
Elektrohydropumpen EHP 

Antriebseinheit für die Fahrzeug- und Fördertechnik
 
  • Kompakte Baugruppe
  • In Silenceausführung mit deutlich reduzierter Förderstrompulsation
  • Kombinationen von mehreren Pumpen möglich
  • Leitungsanschlüsse:
  •      Anschlussflansche oder Einschraubgewinde


Suche
 
Suchen
Werkzeuge

Konfigurator 
Dokumentation

EHP 

Elektromotor, Baugröße I Nennleistung 1,5 ... 2,0 kW
Spannung U V 12, 24, 48
Nennvolumen Pumpe Vg max cm³ 1 2 3 3,8 4 5,5 8 11 14 16 19
Druck intermittierend p bar 230 230 230 180 280 280 280 280 280 280 230

Elektromotor, Baugröße K Nennleistung 1,5 ... 3,0 kW
Spannung U V 24, 48, 72    
Nennvolumen Pumpe Vg max cm³ 3 3,8 4 5,5 8 11 14 16 19    
Druck intermittierend p bar 230 180 280 280 280 280 280 280 230    

Elektromotor, Baugröße Q Nennleistung 2,5 ... 5,5 kW
Spannung U V 24, 48, 72        
Nennvolumen Pumpe Vg max cm³ 4 5,5 8 11 14 16 19        
Druck intermittierend p bar 280 280 280 280 280 280 230        

Elektromotor, Baugröße T Nennleistung 4,8 ... 8,1 kW
Spannung U V 24, 48          
Nennvolumen Pumpe Vg max cm³ 5,5 8 11 14 16 19          
Druck intermittierend p bar 280 280 280 280 280 230          
  Der Förderstrom ist abhängig von der Motor-Pumpenkombination (siehe Katalog).



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-09-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten