Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Außenzahnradeinheiten
Außenzahnradpumpen, SILENCE-Ausführung 

Konstantpumpen
SILENCE-Ausführung
Nenngröße NG4 bis 63
Nenndruck:     280 bar
 
  • Gleitlager für hohe Belastungen
  • Antriebswellen entsprechend ISO oder SAE
  • Kombinationen von mehreren Pumpen möglich
  • Leitungsanschlüsse:
  •  Anschlussflansche oder Einschraubgewinde
  • Optimierte Druckpulsation, verringert die Geräuschemission und Schwingungsanregung im System
  • Deutlich längere Lebensdauer durch verstärkte Ausführung von Welle und Gehäuse


Suche
 
Suchen
Werkzeuge

Konfigurator 
Dokumentation

Baureihe S 

Baureihe T 

Baureihe U 

Baureihe S Nenngröße 4 5 8 11 14 16 19 22 25 28
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 4 5,5 8 11 14 16 19 22,5 25 28
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 250 250 220 195 170
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 280 280 280 280 250 225 200
Drehzahl max. bei p2 n min-1 4000 4000 4000 3500 3000 3000 3500 3500 3000 3000
Drehzahl min. bei p2 n min-1 700 700 700 600 500 500 500 500 500 500

Baureihe T, Serie 2X Nenngröße 20 22 25 28 32 36        
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 20 22,5 25 28 32 36        
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 230 210 180        
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 260 240 210        
Drehzahl max. bei p2 n min-1 3000 3000 3000 3000 2800 2600        
Drehzahl max. bei 10 bar n min-1 3500 3500 3500 3500 3200 3000        
Drehzahl min. bei p2 n min-1 500 500 500 500 500 500        

Baureihe U, Serie 2X Nenngröße 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63
Verdrängungsvolumen Vg cm³ 22,5 25 28 32 36 40 45 50 56 63
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 250 250 220 195 170
Druck intermittierend p2 bar 280 280 280 280 280 280 280 250 225 200
Drehzahl max. bei p2 n min-1 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2600 2600 2300 2300
Drehzahl max. bei 10 bar n min-1 3500 3500 3500 3200 3200 3200 3000 3000 2600 2600
Drehzahl min. bei p2 n min-1 600 600 500 500 500 500 500 500 500 500



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-03-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten