Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Planetengetriebe für mobile Geräte
Fahrantriebe HYDROTRAC GFT 

Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
Geeignet auch für andere Einsatzgebiete, z.B. rotierende Bewegungsabläufe, Trommelantriebe, Fräswalzenantriebe usw.
Abtriebsdrehmomente von 9 bis 1300 kNm
Größere Ausführungen auf Anfrage
 
  • Kompakte zwei-, drei- oder vierstufige Planetengetriebe
  • Vollrollige Planetenradlagerung
  • Robuste Hauptlagerung
  • Optimierte Abdichtung
  • Integrierte Lamellenhaltebremse
  • Wahlweise bei Radantrieben: mechanische Auskuppelvorrichtung
  • Wahlweise für Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotor (A2FM/E, A6VM/E, A10VE)
  • Einfache Montage
  • Bequemer Ölwechsel
  • Geräuscharmer Lauf


Suche
 
Suchen
Dokumentation

HYDROTRAC GFT 

HYDROTRAC GFT 45 T2/3 

Typ / Ausführung   GFT 9 T2 GFT 13 T2 GFT 17 T2 GFT 17 T3 GFT 24 T3
Abtriebsmoment T2 max Nm 9000 13000 17000 17000 24000
Übersetzung i 47,6 - 55,3 32,1 - 37,6 45,4 - 54 77,9 - 88,2 102,6 - 137,2
Hydraulikmotor A6VE28 A2FE45
A6VE55
A2FE45/63
A6VE55
A10VE63
A2FE28
A6VE28
A6VE55
A10VEC45
Masse ohne Motor (ca.) kg 67 92 90 105 115
Typ / Ausführung   GFT 26 T2 GFT 34 T2 GFT 36 T3 GFT 40 T2 GFT 50 T3
Abtriebsmoment T2 max Nm 26000 34000 36000 40000 50000
Übersetzung i 50,5 - 62 50,5  115 - 138,8 35,9 - 59,1 73,9 - 125,7
Hydraulikmotor A6VE80 A6VE107 A6VE55/80
A2FE80/90
A6VE107/160 A2FE63/80
A6VE80/107
Masse ohne Motor (ca.) kg 155 165 170 215 220
Typ / Ausführung   GFT 60 T3 GFT 65 T2 GFT 80 T3 GFT 110 T3 GFT 160 T3
Abtriebsmoment T2 max Nm 60000 65000 80000 110000 160000
Übersetzung i 105,5 - 169,9 55,4  99 - 215 95,8 - 173,9 210,8 - 251
Hydraulikmotor A2FE80/90
A6VE80/107
A6VE160 A2FE107
A6VE107/160
A2FE107/125/160
A6VE107/160
A2FE125
A6VE107/160
Masse ohne Motor (ca.) kg 260 340 405 505 680
Typ / Ausführung   GFT 220 T3 GFT 330 T3 GFT 330 T4 GFT 450 T4  
Abtriebsmoment T2 max Nm 220000 330000 330000 450000  
Übersetzung i 97,7 - 365 168,9 - 302,4 451,7  347,1 - 421,7  
Hydraulikmotor A6VE160
A6VM355
A2FE355
A6VE250
A2FE180
A6VE160
A6VE250  
Masse ohne Motor (ca.) kg 1370 1250 1320 1240  

Typ / Ausführung 1)   GFT 600 N GFT 800 N GFT 1100 N GFT 1300 N  
Abtriebsmoment T2 max Nm 600000 800000 1100000 1300000  
Übersetzung i 243,5 - 326,5 284,8  401,6  458,5   
Hydraulikmotor A6VE160
A2FM500
AA4VSE250 A6VM250 A6VM250  
Masse ohne Motor (ca.) kg 2670 3750 7050 7500  
¹)  GFT ... N: große Fahrantriebe mit Stirnradvorstufe



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-09-15
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten