|
|

 |
|
Planetengetriebe für mobile Geräte
Windenantriebe MOBILEX GFT-W
Für den Einbau in Windentrommeln von Hebezeugen aller Art, z.B. in Mobil-, Raupen-, Eisenbahn-, Schiffs-, Hafen- und Containerkranen.
Abtriebsdrehmomente von 9,5 bis 275 kNm
Seilzugkräfte von 50 bis 595 kN
|
|
- Kompakte zwei- oder dreistufige Planetengetriebe
- Robuste Lagerung zur Aufnahme der Seilzugkräfte
- Vollrollige Planetenradlagerung
- Optimierte Abdichtung
- Integrierte Lamellenhaltebremse
- Wahlweise mit Konstantmotor A2FM/E oder Verstellmotor A6VM/E lieferbar
- Einfache Montage
- Bequemer Ölwechsel
- Geräuscharmer Lauf
|
|
|
|
 |
|
Windengetriebe |
|
Typ / Ausführung |
|
GFT 0013 W2 ³) |
GFT 0017 W2 |
GFT 0017 W3 ³) |
GFT 0024 W3 |
|
Abtriebsmoment ¹) |
T2 max
|
Nm |
9500 |
14000 |
14000 |
19000 |
|
Übersetzung |
i |
- |
45,4 |
- |
90,1 - 102,6 |
|
Hydraulikmotor |
- |
A2FE63 A6VE55 |
- |
A2FE63 A6VE55 |
|
Seilzugkraft ²) |
kN |
50 |
67 |
74 |
99 |
|
Masse ohne Motor (ca.) |
kg |
85 |
105 |
115 |
130 |
|
Typ / Ausführung |
|
GFT 0026 W2 |
GFT 0036 W3 ³) |
GFT 0040 W2 ³) |
GFT 0050 W3 ³) |
|
Abtriebsmoment ¹) |
T2 max
|
Nm |
18000 |
26000 |
27000 |
37500 |
|
Übersetzung |
i |
62 |
- |
- |
- |
|
Hydraulikmotor |
A2FE80/90 A6VE80/90 |
- |
- |
- |
|
Seilzugkraft ²) |
kN |
84 |
118 |
108 |
150 |
|
Masse ohne Motor (ca.) |
kg |
140 |
155 |
219 |
238 |
|
Typ / Ausführung |
|
GFT 0060 W3 ³) |
GFT 0080 W3 |
GFT 0110 W3 |
GFT 0160 W3 |
|
Abtriebsmoment ¹) |
T2 max
|
Nm |
42500 |
67000 |
100000 |
140000 |
|
Übersetzung |
i |
- |
61,3 - 79,1 |
79,5 - 114,8 |
210,8 - 251 |
|
Hydraulikmotor |
- |
A2FM180 A6VM160/250 |
A2FM160/180/200/250 A6VM160/200/250 A6VE160 |
A2FE180 |
|
Seilzugkraft ²) |
kN |
164 |
231 |
300 |
373 |
|
Masse ohne Motor (ca.) |
kg |
230 |
430 |
515 |
680 |
|
Typ / Ausführung |
|
GFT 0220 W3 |
GFT 0330 W3 |
|
|
|
Abtriebsmoment ¹) |
T2 max
|
Nm |
200000 |
275000 |
|
|
|
Übersetzung |
i |
246,1 |
183,2 - 252 |
|
|
|
Hydraulikmotor |
A6VE160 |
A2FE250 A6VE250 |
|
|
|
Seilzugkraft ²) |
kN |
471 |
595 |
|
|
|
Masse ohne Motor (ca.) |
kg |
850 |
1380 |
|
|
|
|
|
|
|
 |