Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Mobilelektronik
BODAS Anwendungssoftware 

Anwendungssoftware (AS)
Die BODAS Anwendungssoftware ist eine unmittelbar verfügbare Standard-Software. Komplexe, über die Grundfunktion hinausgehende Funktionen sind dabei bereits im Standard enthalten. Deshalb fällt keine Programmierzeit an und Sie können sofort mit der Realisierung Ihrer Maschine beginnen. Den Funktionsumfang und das Verhalten der Software stellen Sie mit BODAS-service über Parameter individuell auf Ihre Maschine ein. Eine umfangreiche Dokumentation führt Sie durch die Inbetriebnahme.

 
Kundenspezifische Anwendungssoftware
Mit einem weltweiten Entwicklungsnetzwerk und dem BODAS Baukasten entwickeln und applizieren wir kundenspezifisch zugeschnittene Funktionssoftware für die Arbeits- und/oder Fahrhydraulik. Beim Design der Software greifen wir auf umfangreiche Softwarebibliotheken zurück, die Grundlage unserer BODAS Standard Anwendungssoftware sind. Als Hardware setzen wir BODAS Steuergeräte RC ein.
Ihre spezifische Software entsteht entweder in Hochsprache C oder unter Verwendung von BODAS-design in Sprachen der IEC 61131-3. Mit BODAS-service stellen wir Ihnen als Diagnose- und Parametrier-Tool eine komplette und mächtige Umgebung zur Verfügung.
In der Serienbelieferung erhalten Sie das BODAS Steuergerät komplett einbaufertig mit Ihrer speziellen bereits installierten Software.

Selbst erstellte Software
Eigene Ideen und Funktionen können Sie selbst, unabhängig von Rexroth, mit BODAS-design oder C-API realisieren.




Suche
 
Suchen
Dokumentation

DPC 

DRC 

AFC 

LLC 

SPC 

VAC 



BODAS Anwendungssoftware (AS)
Fahrantriebssteuerung
AGS Automatische Getriebeschaltung für Radfahrzeuge
DPC Zweikreis-Fahrantriebsregelung für Raupenantriebe
DRC Fahrantriebssteuerung für Radfahrzeuge mit Reversieren, Geschwindigkeitsregelung, Grenzlastregelung

Maschinenfunktionen
AFC Automatische Lüfterregelung mit Reversierfunktion und CAN-Interface
LLC Dieselmanagement zum Schutz des Dieselmotors
MSC Drehwerkssteuerung des MSC-16 Ventilblocks über Handsteuergeber-Signal
SPC Drehzahlregelung zur Regelung von Hydromotoren auf konstante Drehzahl bei variabler Pumpendrehzahl
VAC Elektronische Ventilansteuerung über Handsteuergeber-Signal

Module zur Funktionserweiterung von BODAS AS
ADC Automotives Fahren durch Koppelung der Geschwindigkeit an die Drehzahl des Verbrennungsmotors
ASR Antriebs-Schlupf-Regelung zur Traktionskontrolle bei rutschigem Untergrund
DDI Display-Daten-Schnittstelle zur Bereitstellung von Daten an das BODAS DI über den CAN-Bus
ECO Ecodrive zur Reduzierung von Verbrauch, Geräusch und Verschleiß
EDP Elektronisches Gaspedal zur Ansteuerung des Verbrennungsmotors über CAN




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-08-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten